PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.00547
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 53 mm
dn 3,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-HE
H 32 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4,5 mm