PFG 30 VU1-72 N007

N° de artículo: 10.01.01.00549
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
PFG 30 VU1-72 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
H 13 mm
H2 7 mm
H3 7 mm
Z (Carrera) 3 mm