PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00557
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 17,5 mm
dn 2 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-HE
H 25,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,5 mm