SGA 9 PU-60 N028

N° de artículo: 10.01.01.00569

Ventosa plana (redonda)

Tamaño9
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
SGA 9 PU-60 N028
Atributo Valor
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Tamaño 9
Material de ventosa Poliuretano PU
Fuerza aspir. 2,10 N
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Volumen 0,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 10 mm
Número de pliegues 0
Peso 0,50 g
Familia de productos SGA

Instrucciones de pedido: SGA 9 PU-60 N028