SGA 7 PU-55 N028

N° de artículo: 10.01.01.00570
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 7
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 55 °Sh
SGA 7 PU-55 N028
Atributo Valor
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1 mm