SG 6.3 SI-55 N024

N° de artículo: 10.01.01.00600
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 6.3
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SG 6.3 SI-55 N024
Atributo Valor
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 6,3 mm
H 12 mm
H2 8,5 mm
Z (Hub) 1,5 mm