Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 10 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 13,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 3 mm |
Dk | 5 mm |
Dmax(S) | 11 mm |
Ds | 10 mm |
H | 13,50 mm |
H2 | 8 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 10 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Fuerza aspir. | 4 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de productos | SG |
Instrucciones de pedido: SG 10 SI-55 N025