PFG 60 VU1-72 N011

N° de artículo: 10.01.01.00606

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 Shore A
PFG 60 VU1-72 N011
Atributo Valor
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60 mm
H 18,50 mm
H2 8 mm
H3 11 mm
Z (Carrera) 6,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Tamaño 60
Material de ventosa Vulkollan VU1
Fuerza aspir. 130 N
Volumen 15,15 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Dureza del material [Shore A] 72 Shore A
Peso 12,50 g
Número de pliegues 0
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 60 VU1-72 N011