SGR 24 SI-40

N° de artículo: 10.01.01.00612
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 24
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
SGR 24 SI-40
Atributo Valor
d 16 mm
d2 17 mm
Dk 26 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 24,5 mm
D mk 20,5 mm
Ds 24 mm
H 5,7 mm
Z 0,8 mm