SGR 31 SI-65

N° de artículo: 10.01.01.00615
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 31
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 65 °Sh
SGR 31 SI-65
Atributo Valor
d 20,1 mm
d2 17,8 mm
Dk 31 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 6 mm
Z 1,4 mm