PFG 6 SI-AS-55 N004

N° de artículo: 10.01.01.00626
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 6 SI-AS-55 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1 mm