SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00628
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 115
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 7 mm
Dmax(S) 123 mm
Ds 115 mm
G1 G1/4"-MA
H 54 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 13 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3