SG 8 SI-55 N040

N° de artículo: 10.01.01.00744
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 8
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SG 8 SI-55 N040
Atributo Valor
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 8,5 mm
H2 4 mm
Z (Hub) 1,7 mm