Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-AG |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 9 mm |
dn | 1 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-MA |
H | 11,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 1,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Fuerza aspir. | 2,30 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Instrucciones de pedido: SGN 8 SI-55 M5-AG
Excepción: en la boquilla de conexión vulcanizada, el envío consta de una ventosa montada.
No hay repuestos disponibles.