SA-NIP N007 G1/8-AG DN350

N° de artículo: 10.01.01.00768
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 007
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 21.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
Atributo Valor
D 10 mm
dn 3,5 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm