SGR 24 G SI-40

N° de artículo: 10.01.01.00773
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 24
Equipamiento adicional:
Curso integrado
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
SGR 24 G SI-40
Atributo Valor
d 4 mm
d2 17 mm
D1 31,5 mm
dn 1,2 mm
Dmax(S) 24,5 mm
D mk 20,5 mm
Ds 24 mm
H 19,5 mm
H2 4,3 mm
Z 0,8 mm