Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 35 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10 mm |
Dk | 16,50 mm |
Dmax(S) | 35 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 23,50 mm |
H2 | 14,80 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 31 N |
Volumen | 2,80 cm³ |
Tamaño | 35 |
Familia pezzon | N 034 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 6,40 g |
Familia de productos | SGP |
Instrucciones de pedido: SGP 35 NK-40 N034