SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00791

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.

Artículos descatalogados
Tamaño30
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]40 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

La familia de productos SGPN 30 NK-40 G1/4-AG es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,50 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-MA
H 27,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 19 N
Volumen 3 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 30
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 40 Shore A
Peso 11 g
Familia de productos SGPN


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP