SGPN 35 NK-40 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00793
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGPN 35 NK-40 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-MA
H 28,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3