SGAN 9 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00802
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-MA
SGAN 9 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-MA
H 17 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3