Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | G1/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 6,90 N |
Volumen | 0,61 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 15 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 16 |
Familia pezzon | N 029 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 5,70 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SGAN |
Instrucciones de pedido: SGAN 16 PU-60 G1/8-AG
La ventosa SGAN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGA, boquilla de conexión SA-NIP