Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,50 mm |
D | 12 mm |
G1 | G1/4"-HE |
L | 15 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 12 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 034 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 8 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N034 G1/4-IG DN550