SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

N° de artículo: 10.01.01.00820
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 034
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 28 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 5,50 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 6 mm
SA-NIP N034 G1/4-AG DN550
Atributo Valor
dn 5,5 mm
D 12 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 28 mm
L2 12 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm