SA-NIP N032 G1/8-AG DN420

N° de artículo: 10.01.01.00824
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 032
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 15 mm
Longitud apropiada: 7 mm
Diámetro nominal: 4,20 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 4 mm
SA-NIP N032 G1/8-AG DN420
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA