SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.01.00832
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 190
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-MA
Temperatura de la pieza max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Atributo Valor
dn 10 mm
Dmax(S) 209 mm
Ds 190 mm
G1 G1/2"-MA
H 66 mm
LG1 18 mm
SW1 32 mm
Z 8 mm