Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño | 190 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM-F |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Temperatura de trabajo max. | 350 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 40 mm |
Dmax(S) | 209 mm |
Ds | 190 mm |
H | 17 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1050 N |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 350 mm |
Tamaño | 190 |
Temperatura de trabajo max. | 350 °C |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM-F |
Peso | 256 g |
Familia de productos | SPL-HT |
Instrucciones de pedido: SPL-HT 190 FPM-F-65