SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00835
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5 mm
Dmax(S) 93 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-MA
H 40 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 17,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3