SGR 33 SI-40

N° de artículo: 10.01.01.01061
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 33
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
SGR 33 SI-40
Atributo Valor
d 16,5 mm
d2 17,9 mm
Dk 33 mm
dn 3,2 mm
Dmax(S) 33,5 mm
D mk 22 mm
Ds 33 mm
H 8 mm
Z 0,5 mm