SGH 36 SI-35

N° de artículo: 10.01.01.01062
Ventosas de media envoltura para la manipulación de CDsDVDs
Tamaño: 36
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 35 °Sh
SGH 36 SI-35
Atributo Valor
d 20 mm
d2 20 mm
Dk 36 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 36,5 mm
D mk 28 mm
Ds 36 mm
H 6 mm
Z 1,5 mm