SGH 33 G SI-50

N° de artículo: 10.01.01.01063
Ventosas de media envoltura para la manipulación de CDsDVDs
Tamaño: 33
Equipamiento adicional:
Curso integrado
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
SGH 33 G SI-50
Atributo Valor
d 4 mm
d2 17,4 mm
dn 3 mm
Dmax(S) 33,5 mm
D mk 25 mm
Ds 33 mm
H 12 mm
H2 3 mm
Z 2,5 mm