SGR 31 SI-AS-55

N° de artículo: 10.01.01.01080
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 31
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
SGR 31 SI-AS-55
Atributo Valor
d 20,4 mm
d2 18 mm
Dk 31,5 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 6 mm
Z 1,4 mm