SGH 17 SI-35

N° de artículo: 10.01.01.01088
Ventosas de media envoltura para la manipulación de CDsDVDs
Tamaño: 17
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 35 °Sh
SGH 17 SI-35
Atributo Valor
d2 5,5 mm
Dk 16 mm
dn 1,5 mm
Dmax(S) 17 mm
D mk 10,5 mm
Ds 15,5 mm
H 11 mm
Z 1 mm