SPU 210 SI-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01093
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 210
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPU 210 SI-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d 34 mm
d2 163 mm
d3 138 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Carrera) 5 mm