Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SPU
Tamaño | 250 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 199,20 mm |
Ds | 250 mm |
Dmax(S) | 252,40 mm |
H | 24,50 mm |
Z (Carrera) | 4,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 250 |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 331,20 g |
Familia de productos | DR-SPU |
Instrucciones de pedido: DR-SPU 250 NBR-55