Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 250 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 203 mm |
d3 | 178 mm |
Dmax(S) | 265 mm |
Ds | 250 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
H | 25 mm |
H1 | 26,50 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2650 N |
Fuerza aspir. d2 | 1940 N |
Volumen | 370 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 2200 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 250 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 1360 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPU |
Instrucciones de pedido: SPU 250 SI-60 G1/2-IG
La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora