DR-SPU 300 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01131
Junta anular para placa de ventosa SPU
Tamaño: 300
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
DR-SPU 300 NBR-55
Atributo Valor
d2 249,2 mm
Ds 300 mm
Dmax(S) 302,4 mm
H 25,5 mm
Z (Carrera) 4,5 mm