DR-SPU 300 SI-55

N° de artículo: 10.01.01.01132

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño300
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
DR-SPU 300 SI-55
Atributo Valor
d2 249,20 mm
Ds 300 mm
Dmax(S) 302,40 mm
H 25,50 mm
Z (Carrera) 4,50 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Tamaño 300
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Material de ventosa Silicona SI
Peso 398,50 g
Familia de productos DR-SPU

Instrucciones de pedido: DR-SPU 300 SI-55