SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01149

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño210
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
ConexiónG1/2"-HE

Placas de ventosa SUF - El lifting inteligente con prestaciones optimizadas!

Reducción de peso en comparación con el SPU gracias a la placa portadora de plástico reforzado. Junta anular hecho de NBR resistente al aceite y al ozono con una estructura de fricción optimizada para aumentar la fuerza de aspiración y lateral. La innovadora conexión entre la placa soporte y la junta anular simplifica la sustitución y protege contra la torsión. Leer la información del producto a través de la interfaz NFC con el smartphone y llevar a cabo la adquisición de repuestos.

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
Atributo Valor
d 34 mm
d2 163 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 G1/8"-HE
H 25,50 mm
H1 27 mm
L2 36,50 mm
LG1 13,50 mm
LG2 37,50 mm
LG3 9,50 mm
Z (Carrera) 8 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1870 N
Fuerza aspir. d2 1250 N
Volumen 192 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 750 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 9 mm
Tamaño 210
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 840 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SPU


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Placa soporte de aluminio con diversas roscas
  • Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

 

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora