Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 163 mm |
d3 | 138 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 25,50 mm |
H1 | 27 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1870 N |
Fuerza aspir. d2 | 1250 N |
Volumen | 194 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 870 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPU |
Instrucciones de pedido: SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE
La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora