SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE

N° de artículo: 10.01.01.01152

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño210
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
ConexiónG1/2"-HE
SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
Atributo Valor
d 34 mm
d2 163 mm
d3 138 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 25 mm
H1 26,50 mm
L2 36,50 mm
LG1 13,50 mm
LG2 15 mm
Z (Carrera) 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1870 N
Fuerza aspir. d2 1250 N
Volumen 194 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 210
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 870 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SPU


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Placa soporte de aluminio con diversas roscas
  • Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

 

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora