SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01153
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV
Atributo Valor
d 34 mm
d2 113 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 G1/8"-HE
H 25 mm
H1 62 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 18 mm
LG3 9,5 mm
Z (Carrera) 7 mm