SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01158
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV
Atributo Valor
d 22 mm
d2 83 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 G1/8"-HE
H 25 mm
H1 43 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 13 mm
LG3 6 mm
Z (Hub) 7 mm