Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 22 mm |
d2 | 83 mm |
d3 | 61 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 25 mm |
H1 | 26 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 660 N |
Fuerza aspir. d2 | 365 N |
Volumen | 76,70 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 260 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPU |
Instrucciones de pedido: SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE
La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora