Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño | 160 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Conexión | G1/2-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 113 mm |
ds | 33,50 mm |
Dmax(S) | 162,50 mm |
Ds | 160 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
G3 | G1/8"-HE |
H | 25 mm |
H1 | 62 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 18 mm |
LG3 | 6 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 975 N |
Volumen | 156,13 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 160 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 470 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPC |
Instrucciones de pedido: SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
La placa de ventosa SPC (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPC, válvula palpadora