SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01187
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d 34 mm
d2 163 mm
d3 138 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 215 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 23 mm
H1 24,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3