SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01188
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
Atributo Valor
d 34 mm
d2 163 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 215 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 G1/8"-HE
H 23 mm
H1 62 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 18 mm
LG3 9,5 mm
Z (Hub) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3