SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01189
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 250
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d 34 mm
d2 203 mm
d3 178 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 252,5 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Carrera) 7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3