Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SPC
Tamaño | 160 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 24,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 168 mm |
H | 24,50 mm |
Z (Carrera) | 4,50 mm |
d5 | 55 mm |
d2 | 109,20 mm |
Ds | 160 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 160 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 147,30 g |
Instrucciones de pedido: DR-SPC 160 NBR-55