DR-SPC 250 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01192
Junta anular para placa de ventosa SPC
Tamaño: 250
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
DR-SPC 250 NBR-55
Atributo Valor
d2 199,2 mm
d5 55 mm
Ds 250 mm
Dmax(S) 258 mm
H 24,5 mm
Z (Carrera) 4,5 mm