SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01210

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño250
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
ConexiónG1/2"-HE
SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV
Atributo Valor
d 34 mm
d2 203 mm
Dmax(S) 265 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 G3/8"-HE
H 25 mm
H1 65,50 mm
L2 76 mm
LG1 13,50 mm
LG2 20 mm
LG3 12 mm
Z (Carrera) 7 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 2650 N
Fuerza aspir. d2 1940 N
Volumen 371 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 2200 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 250
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 1400 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SPU


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Placa soporte de aluminio con diversas roscas
  • Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

 

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora